フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 4
8
寸法
8
ファイルタイプ
8
NKK Switches
Part Number
(PN)
8
フィルター
NKK Switches CADカタログ
UB2 Series - Low Profile Pushbutton Switches
ここでは、
Optional Accessories
エリアからNKK SwitchesのCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
EN
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
NKK Switches
Pushbutton
UB2 Series - Low Profile Pushbutton Switches
NKK Switches
Pushbutton
UB2 Series - Low Profile Pushbutton Switches
Optional Accessories
UB2 Series - PC and Snap-in Mount Illuminated Pushbuttons
UB2 Series - PC and Snap-in Mount Non-Illuminated Pushbuttons
キーワード
Switches
Series
Optional Accessories
Low Profile
Indicators
枝:
日本
Kawasaki-shi 213-8553
NKK SWITCHES CO., LTD.
715-1 Unane, Takatsu-ku
Kawasaki-shi
81-44-813-8008
81-44-813-8038
nkkswitches@nkkswitches.co.jp
www.nkkswitches.co.jp