2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 8
158
寸法
158
ファイルタイプ
158
Sierra Pacific Windows
カテゴリー (CATEGORY)
158
コスト (COST)
158
熱特性を定義する (DEFINE_THERMAL_PROPERTIES_BY)
158
説明 (DESCRIPTION)
158
機能 (FUNCTION)
158
熱伝達率 (u) (HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT__U_)
158
高さ (HEIGHT)
94
メーカー (MANUFACTURER)
158
マスユニット (MASSUNIT)
158
モデル (MODEL)
158
オムニクラス番号 (OMNICLASS_NUMBER)
158
オムニクラスタイトル (OMNICLASS_TITLE)
158
パートタイプ (PARTTYPE)
158
ラフハイト (ROUGH_HEIGHT)
158
ラフ幅 (ROUGH_WIDTH)
158
模擬岩幅 (SIMULITE_WIDTH)
158
日射熱取得係数 (SOLAR_HEAT_GAIN_COEFFICIENT)
158
熱抵抗 (r) (THERMAL_RESISTANCE__R_)
158
厚さ (THICKNESS)
158
フィルター
Sierra Pacific Windows CADカタログ

Sierra Pacific Windows CADカタログ

ドアここでは、スイング, スライディング, 二つ折りエリアからSierra Pacific WindowsのCADモデルを見つけることができます
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場