フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
キーワード: 220
2434
寸法
2434
ファイルタイプ
2434
フィルター
THK株式会社 CADカタログ
直動システム
ここでは、
LMガイド, ボールスプライン, ボールブッシュ, 精密リニアパック, クロスローラーガイド・ボールガイド, クロスローラーテーブル, リニアボールスライド, LMローラー, フラットローラー, スライドパック, スライドレール, スプラインナット, ユーティリティスライド, ホイールガイド
エリアからTHK株式会社のCADモデルを見つけることができます
ディレクトリ検索の追加
ご希望のカタログ言語
JA
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
THK株式会社
直動システム
THK株式会社
直動システム
LMガイド
ボールスプライン
ボールブッシュ
精密リニアパック
クロスローラーガイド・ボールガイド
クロスローラーテーブル
リニアボールスライド
LMローラー
フラットローラー
スライドパック
スライドレール
スプラインナット
ユーティリティスライド
ホイールガイド
キーワード
THK株式会社
LMガイド
直動システム
GKシリーズ
リテーナ入りLMガイド
ボールリテーナ入り
ボールブッシュ
リニアブッシュ
枝:
日本
Tokyo 141-8503
THK CO., LTD.
Headquarter
3-11-6, Nishi-Gotanda
Tokyo
+81-(0)3-5434-0300
www.thk.com