フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
カタログ: 3
450
MÄDLER
(313)
norelem
(108)
Ketten Fuchs
(29)
見つかりませんか?カタログ請求
キーワード: 34
450
寸法
450
ファイルタイプ
450
カテゴリ
313
クラフィシケーション
313
標準
450
証明書
421
フィルター
ISO 14
ここでは、Standards のCADモデルを見つけることができます
カタログフィルター
すべての配送国/地域
すべての市場
...
Standards
ISO
1x
14x
ISO 14
Standards
ISO
1x
14x
ISO 14
24010
Splined shafts similar to DIN ISO 14
24011
Splined hubs round similar to DIN ISO 14
24011-01
Splined hubs with flange similar to DIN ISO 14
DIN ISO 14-KLR-KN
Clamp Collar for Splined Hubs - DIN ISO 14
DIN ISO 14-KN-FL
Splined Hubs with Flange
DIN ISO 14-KW-42CRMO4
Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Cold Drawn, Materia...
DIN ISO 14-KW-C45
Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Cold Drawn, Materia...
DIN ISO 14-KW-RF
Splined Shafts - Similar to DIN ISO 14, Cold Drawn, Materia...
DIN ISO 14-RD-KN
Round Splined Hubs
Einbaufertige Schiebehülse ( ES )
aus Stahl, Profil DIN ISO 14
Einbaufertige Schiebehülse ( ESS )
aus Bronze, Profil DIN ISO 14
Einbaufertiger Klemmring ( EK )
aus Stahl, Profil DIN ISO 14
Keilwellen ( KW )
Profil DIN ISO 14
MAE-KLR-KN-PROFIL-DIN14-AL
Clamp Collars for Spline Shafts - DIN ISO 14, Alu...
MAE-KLR-KN-PROFIL-DIN14-C45
Clamp Collars for Spline Shafts - DIN ISO 14, Ste...
Schiebehülse Rohling ( SR )
Schiebehülse Rohling ( SR ), aus Stahl, Profil DIN ISO 14