フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Plimat
PVC Cement Jointing Fittings
Reducing bushes
01051007024
Plimat
PVC Cement Jointing Fittings
Reducing bushes
01051007024
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01051007024
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
d1
D1
d2
D2
d3
D3
gr
GR
i
I
pn
PN
quant.
QUANT_
z
Z
z1
Z1
z2
Z2
z3
Z3
name
NAME
1
01051007024
63
125
77
474
115
16
C 18
12
x
50
x
01051007024
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Plimat
- 01051007024
オーダー番号
01051007024
最終更新日
28.03.2023 13:20:28
単位
キーワード
Cement
Fittings
Jointing
Reducing
bushes
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties