フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Plimat
PP-R Welding Fittings
Reducing sockets FxM
02052081029
Plimat
PP-R Welding Fittings
Reducing sockets FxM
02052081029
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02052081029
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
d1
D1
i
I
z
Z
name
NAME
1
02052081029
40
64
36
02052081029
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Plimat
- 02052081029
オーダー番号
02052081029
最終更新日
28.03.2023 13:20:24
単位
キーワード
Fittings
Reducing sockets
Welding
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties