2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1003380000

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Number of units per delivery form
AAZ230
flammability rating of the insulating material (based on UL 94)
BAC140
Without halogens
BAD656
1
1003380000
THM WO T 24.5/100 WS
Cable coding system, white, Conductor O.D.:8 - 23 mm, without, Tedlar polyvinyl fluoride film®, -40...107 °C
Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.
4032248699278
Weidmueller Group
1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer
V0
No
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号1003380000
ショートテキストCable coding system, white, Conductor O.D.:8 - 23 mm, without, Tedlar polyvinyl fluoride film®, -40...107 °C
長文Halogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.
最終更新日12.12.2025 12:25:33
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longHalogen-free, low-pollutant markers for lines and cables. Attachment with cable ties.
Description shortCable coding system, white, Conductor O.D.:8 - 23 mm, without, Tedlar polyvinyl fluoride film®, -40...107 °C
GTIN-Code4032248699278
Order Number1003380000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1003380000
Type CodeTHM WO T 24.5/100 WS
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1003380000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-28-11-02 ラダー/ケーブルマーカー
最大ケーブル径23
ラベルスペースYes
製品タイプTHM WO T 24.5/100 WS
GTIN(EAN)コード4032248699278
内部記事番号1003380000
メーカー名Weidmueller Group
追加リンクのアドレスhttps://eshop.weidmueller.com/p/1003380000
メーカー商品説明Cable coding system, white, Conductor O.D.:8 - 23 mm, without, Tedlar polyvinyl fluoride film®, -40...107 °C
メーカー製品名Cable coding system
納品書1枚あたりの枚数1 Etikettenrolle = Leiter- und Kabelmarkierer
関税番号39199080
関税番号の種類TARIC
高さ24.5
カラーwhite
深さ0.025
材料polyvinylidenefluoride (PVDF)
断熱材の燃焼性等級(UL 94に基づく)V0
導体の最大直径120
最小ケーブル径8
ハロゲンなしNo
25
組立式Miscellaneous