フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, pipe, hose laying (electric installation)
Cable protection hose (electric installation)
Enlargement/reducing ring (electric)
1686863 - HC-NPT-1/1-M32
PHOENIX CONTACT
...
Cable protection hose (electric installation)
Enlargement/reducing ring (electric)
1686863 - HC-NPT-1/1-M32
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1686863
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Product preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Manufacturer Name
MANUNAME
Delivery Time
DELTIME
International product number
INTNO
thread size of the outer thread (metric)
AAI605
thread size of the inner thread (metric)
AAI606
thread size of the inner thread (PG)
AAI611
explosion-protected
AAB590
nickel-plated
AAM245
thread size of the inner thread (imperial)
AAK306
1
1686863
HC-NPT-1/1-M32
Adapter
Adapter, connecting thread: M32, color: silver
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
5
4017918822729
32
40
1/1" NPT
No
No
1/1" NPT
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PHOENIX CONTACT
- 1686863
オーダー番号
1686863
ショートテキスト
HC-NPT-1/1-M32
最終更新日
14.01.2025 06:41:11
単位
キーワード
CABLE
CONTACT
Cable protection hose
Electric engineering
automation
hose laying
pipe
process control engineering
ring
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-43-03-14 拡大/縮小リング(電動)
ECLASS 13.0
27-43-03-14 Enlargement/reducing ring (electric)
No
不
Metric
公制
NPT
NPT
No
不
ETIM 10.0
EC000938 Enlargement/reducing ring
ETIM 9.0
EC000938 Enlargement/reducing ring