2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2131.36.012

テーブルを展開
EN
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
Nenntragfähigkeit
T [t]
Thread diameter
D2
L1 [mm]
Tightening torque
TT [Nm]
S1
S2 [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
Weight
GEW [kg]
ROT [°]
Customs tariff number
ZTC
1
2
3
4
5
6
7
2131.36.008
2131_36_pdf
0.400
M8
15
6.000
8
16
33
56
30
44
32
23
58
9.500
0.8
90
73159000
2131.36.010
2131_36_pdf
0.700
M10
18
10.000
8
16
33
56
30
44
32
23
58
9.500
0.8
90
73159000
2131.36.012
2131_36_pdf
1.050
M12
21
15.000
8
16
33
56
30
44
32
23
58
9.500
0.8
90
73159000
2131.36.014
2131_36_pdf
1.400
M14
23
30.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
1.9
90
73159000
2131.36.016
2131_36_pdf
2.000
M16
27
50.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
2.0
90
73159000
2131.36.018
2131_36_pdf
2.300
M18
27
70.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
2.0
90
73159000
2131.36.020
2131_36_pdf
2.500
M20
30
100.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
2.0
90
73159000
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
オーダー番号2131.36.012
ショートテキストDouble vortice hook
最終更新日15.08.2024 06:23:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

36-12-34-21 アタッチメントポイント(ねじ込み式)
36-12-34-12 リフティングポイント(荷吊り装置)
36-12-34-91 停止材(部品)

ECLASS 11.1

36-12-34-21 Attachment point (srewable)
36-12-34-12 Lifting point (load suspension equipment)
36-12-34-91 停止材(部品)

ECLASS 10.1

36-12-34-21 Attachment point (srewable)
36-12-34-12 Lifting point (load suspension equipment)
21-07-91-04 停止材(部品)

ECLASS 7.1

36-12-34-12 Lifting point (load suspension equipment)
21-07-91-04 Stopping material (parts)

ECLASS 5.1

21-07-91-04 Stopping material (parts)