フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Standard Parts
Lifting and clamping devices
Clamping devices
Clamps
2140.18. - Clamp, goose neck shape, DIN 6316
FIBRO
...
Lifting and clamping devices
Clamping devices
Clamps
2140.18. - Clamp, goose neck shape, DIN 6316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2140.18.18.125
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
A1 [mm]
Slot width
A2 [mm]
Length
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
C [mm]
E1 [mm]
E2 [mm]
E3 [mm]
Weight
GEW [kg]
Customs tariff number
ZTC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2140.18.09.080
2140_18_pdf
8
9.000
80.000
25.000
12.000
12.000
25.000
25.000
9.000
0.174
84662020
2140.18.11.100
2140_18_pdf
10
11.000
100.000
30.000
15.000
15.000
32.000
32.000
12.000
0.328
84662020
2140.18.14.125
2140_18_pdf
12 14
14.000
125.000
40.000
20.000
20.000
40.000
40.000
16.000
0.734
84662020
2140.18.18.125
2140_18_pdf
12 14
18.000
125.000
50.000
25.000
25.000
49.000
40.000
20.000
1.163
84662020
2140.18.18.160
2140_18_pdf
16 18
18.000
160.000
50.000
25.000
25.000
49.000
50.000
20.000
1.450
84662020
2140.18.22.160
2140_18_pdf
20 22
22.000
160.000
60.000
30.000
30.000
55.000
55.000
24.000
2.041
84662020
2140.18.22.200
2140_18_pdf
20 22
22.000
200.000
60.000
30.000
30.000
55.000
70.000
24.000
2.468
84662020
2140.18.26.200
2140_18_pdf
24
26.000
200.000
70.000
35.000
30.000
72.000
60.000
28.000
3.062
84662020
2140.18.26.250
2140_18_pdf
24
26.000
250.000
70.000
35.000
35.000
72.000
80.000
28.000
4.367
84662020
圧縮表現を表示 (9 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
FIBRO
- 2140.18.
オーダー番号
2140.18.18.125
ショートテキスト
Clamp, goose neck shape, DIN 6316
最終更新日
22.08.2024 06:49:12
単位
キーワード
Clamp
Clamps
Lifting
Shape
Standard Parts
clamping devices
goose neck
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-08-05 クイック締付具装置(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 11.1
21-13-08-05 クイック締付具装置(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 5.1
21-13-08-05 Quick clamping device (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 5.0
21-13-08-05 05