Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
854104 - L-PO 100G-FI-FS
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
854104 - L-PO 100G-FI-FS
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
854104
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
L-PO 100G-FI-FS
L_PO_100G_FI_FS
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
854104
L-PO 100G-FI-FS
4047526377328
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
100
37
Gleitlager
250
125
100 x 85
0.990
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 854104
オーダー番号
854104
ショートテキスト
L-PO 100G-FI-FS
最終更新日
22.05.2025 14:31:19
単位
キーワード
Nylon
castors
polypropylene
wheels
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_ROLLING 回転
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 ステアリングローラー