フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ニデックコンポーネンツ株式会社
フジソク製品
トグルスイッチ
8GD
ニデックコンポーネンツ株式会社
フジソク製品
トグルスイッチ
8GD
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8GD1014-Z
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型式
CNSORDERNO
特性
SF
極数
NOP
定格
RV
端子形状
TS
防水
WP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8GD1012-Z
ON-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
PCB
丸洗い
8GD1022-Z
ON-OFF-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
PCB
丸洗い
8GD2012-Z
ON-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
PCB
丸洗い
8GD1014-Z
ON-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
ライトアングル端子
丸洗い
8GD1024-Z
ON-OFF-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
ライトアングル端子
丸洗い
8GD2014-Z
ON-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
ライトアングル端子
丸洗い
8GD1016-Z
ON-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
ヴァーチカルマウンティング
丸洗い
8GD1026-Z
ON-OFF-ON
1
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
ヴァーチカルマウンティング
丸洗い
8GD2016-Z
ON-ON
2
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max. / DC30V 4A Max.
ヴァーチカルマウンティング
丸洗い
圧縮表現を表示 (9 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ニデックコンポーネンツ株式会社
- 8GD
最終更新日
23.04.2025 00:43:34
単位
キーワード
トグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ株式会社
フジソク製品
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties