フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bals
プラグとソケット
CEEソケット
壁掛けソケット
1011号
Bals
プラグとソケット
CEEソケット
壁掛けソケット
1011号
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INE2YXJBG
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
相の配置
ARANGEMENT_OF_PHASES
バルス
BALS_PRD__NR
ケーブルエントリー
CABLE_ENTRY
ケーブル長
CABLE_LENGTH
シーソケットコンセント 125 A
CEE_SOCKET_OUTLET_125_A
CEEソケット・コンセント16 A
CEE_SOCKET_OUTLET_16_A
シーソケットコンセント 32 a
CEE_SOCKET_OUTLET_32_A
シーソケットコンセント 63 a
CEE_SOCKET_OUTLET_63_A
クラス
CLASS
カラー
COLOUR
カラーコード
COLOUR_CODE
機器の色
COLOUR_OF_APPLIANCE
接続設計
CONNECTION_DESIGN
1
INE2YXJBG
3p+N+PE
1011
トップ1xM25、ボトム2xM25
0
なし
なし
1x32A5p400V
なし
EC000379 - CEEソケットコンセントコンビネーション
レッド
レッド RAL 3000
ヒンジリッド レッド RAL 3000ハウジングボトム グレー RAL 7035ハウジングトップ グレー RAL 7035カラー グレー RAL 7035
ネジ端子付き
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bals
- 1011号
オーダー番号
INE2YXJBG
最終更新日
09.07.2024 12:28:27
単位
キーワード
CEEソケット
プラグとソケット
壁掛けソケット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties