2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A8036AAQ

テーブルを展開
EN
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Position
POS
Very short description 1
SDESCR1
Very short description 2
SDESCR2
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
Depth
DEPTH [cm]
Weight
WEIGHT [kg]
Series
SER
Model
MOD
Intrastat code
INTRACODE
URL link web site of the article
URL
1
A8036AAQ
Aquamarine
Open
INDA Cm35X15 H160
MY SECRET A8036A 35X15 AQ
INDA ACCESSORIES MY SECRET Cm35X15 H160 AQ
EAN-13:8033163458809
160
35
15
28.750
MY SECRET
A8036A
73249000
https://www.inda.net/
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストHalf built-in modul with glass shelves, pivot door with internal mirror
最終更新日22.10.2025 12:40:12
単位

クラフィシケーション

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories
BIM_BATHROOM_STORAGE_CABINETS Bathroom storage cabinets

カテゴリー別

Architecture 建築

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model