フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Dadanco
active20chilled20beams
ACB55
Dadanco
active20chilled20beams
ACB55
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ACB55
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
ORDERNO
0.5 inch female npt stub coil connection
VAR0_5_INCH_FEMALE_NPT_STUB_COIL_CONNECTION
0.5 inch male npt stub coil connection
VAR0_5_INCH_MALE_NPT_STUB_COIL_CONNECTION
0.5 inch swt stub coil connection
VAR0_5_INCH_SWT_STUB_COIL_CONNECTION
2 or 4 pipe
VAR2_OR_4_PIPE
2 pipe coil configuration
VAR2_PIPE_COIL_CONFIGURATION
4 pipe coil configuration
VAR4_PIPE_COIL_CONFIGURATION
4 pipe coil configuration left
VAR4_PIPE_COIL_CONFIGURATION_LEFT
4 pipe coil configuration right
VAR4_PIPE_COIL_CONFIGURATION_RIGHT
4 pipe coil drain left
VAR4_PIPE_COIL_DRAIN_LEFT
4 pipe coil drain right
VAR4_PIPE_COIL_DRAIN_RIGHT
1
ACB55
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Dadanco
- ACB55
オーダー番号
ACB55
最終更新日
27.05.2020 06:45:21
単位
キーワード
Active
Beams
Chilled
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
ACB55