2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L00JO49QB

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
周囲温度
AMBIENT_TEMPERATURE
接続グループ
CONNECTION_GROUP
冷却
COOLING
寸法 (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
頻度
FREQUENCY
入力電圧
INPUT_VOLTAGE
断熱
INSULATION
出力電圧
OUTPUT_VOLTAGE
保護度
PROTECTION_DEGREE
格付け
RATING
温度上昇
TEMPERATURE_RISE
試験電圧
TEST_VOLTAGE
重量
WEIGHT
巻線
WINDINGS
1
L00JO49QB
45 ºC
YN0
AN
640x325x500x159x426 mm 11Ø
50/60 Hz
400 V
クラスH - 180ºC
230 V
IP-00
100 kVA
Hクラス
3 kV (1分間、50 Hz)
199キロ
クラスHC - 200 ºC
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号L00JO49QB
最終更新日08.04.2024 08:49:43
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties