フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
AYCPWF - AlloyC276 平座金
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
AYCPWF - AlloyC276 平座金
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AYCPWF6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
材質
MAT
呼び
NO
d
DD [mm]
D
D [mm]
t
TT [mm]
1
2
3
4
5
AYCPWF5
AYCPWF
AlloyC276
5
5.3
10
1.0
AYCPWF6
AYCPWF
AlloyC276
6
6.4
12
1.6
AYCPWF8
AYCPWF
AlloyC276
8
8.4
16
1.6
AYCPWF10
AYCPWF
AlloyC276
10
10.5
20
2.0
AYCPWF12
AYCPWF
AlloyC276
12
13.0
24
2.0
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- AYCPWF
ショートテキスト
AlloyC276 平座金
最終更新日
01.11.2023 06:03:20
単位
キーワード
メトリック
平座金
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties