2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HPC - BCA6-25

テーブルを展開
EN
1/5
Part number
REF
Number of splines
NBC
D1 [mm]
D2 [mm]
B [mm]
Overall length
L [mm]
Splined length
L1 [mm]
D3 [mm]
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BCA6-14
6
11
14
3.0
40
30
25
INFO
BCA6-16
6
13
16
3.5
40
40
28
INFO
BCA6-20
6
16
20
4.0
50
50
30
INFO
BCA6-22
6
18
22
5.0
50
50
32
INFO
BCA6-25/40
6
21
25
5.0
40
40
38
INFO
BCA6-25
6
21
25
5.0
60
60
38
INFO
BCA6-28
6
23
28
6.0
60
60
38
INFO
BCA6-32
6
26
32
6.0
60
60
42
INFO
BCA6-34
6
28
34
7.0
60
60
45
INFO
BCA8-38
8
32
38
6.0
60
60
55
INFO
BCA8-42
8
36
42
7.0
70
70
60
INFO
BCA8-48
8
42
48
8.0
70
70
65
INFO
BCA8-54
8
46
54
9.0
80
80
70
INFO
圧縮表現を表示 (13 product)
オーダー番号BCA6-25
ショートテキストSplined bush - Steel
最終更新日17.02.2022 08:08:09
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties