フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HEFA
24-screw
BM65AU - Fastening nut
HEFA
24-screw
BM65AU - Fastening nut
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BM65AU-M10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Serial code
SC
type
LX
material quality
MAT
surface treatment
SUR
Standards
SY
Applicable thread M
M
d(min)
DMIN [mm]
d(max)
DMAX [mm]
A(min)
AMIN [mm]
A(max)
AMAX [mm]
t(approximately)
T [mm]
INFOTEXT
INFOTEXT
1
2
3
4
5
6
BM65AU-M6
BM65AU
Fastening nut
SUS304
-
DIN 7967-1970
6
5.20
5.4
9.78
10
3.0
website
BM65AU-M8
BM65AU
Fastening nut
SUS304
-
DIN 7967-1970
8
6.70
7.1
12.73
13
3.5
website
BM65AU-M10
BM65AU
Fastening nut
SUS304
-
DIN 7967-1970
10
8.40
8.8
16.73
17
4.0
website
BM65AU-M12
BM65AU
Fastening nut
SUS304
-
DIN 7967-1970
12
10.20
10.6
18.67
19
4.5
website
BM65AU-M14
BM65AU
Fastening nut
SUS304
-
DIN 7967-1970
14
11.80
12.2
21.67
22
5.0
website
BM65AU-M16
BM65AU
Fastening nut
SUS304
-
DIN 7967-1970
16
13.90
14.3
23.67
24
5.0
website
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
HEFA
- BM65AU
ショートテキスト
Fastening nut
最終更新日
16.10.2025 08:33:00
単位
キーワード
Fastening nut
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties