フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
35_チューブ/継手/吸着部品/ノズル
C-VUES - C-VALUE 真空発生器 - 角型スイッチ付 -
Misumi
メトリック
35_チューブ/継手/吸着部品/ノズル
C-VUES - C-VALUE 真空発生器 - 角型スイッチ付 -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C-VUES10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
スイッチ
SS
No.
NO
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
D
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
I
I
J
J
K
K [mm]
L
L
M
M [mm]
N
N [mm]
1
2
3
4
C-VUES5
スイッチなし
5
45
33
16
10
8
14
20
4.5
2-φ4.2
Rc1/8
10
Rc1/8
27
16
C-VUES10
スイッチなし
10
45
33
16
10
8
14
20
4.5
2-φ4.2
Rc1/8
10
Rc1/8
27
16
C-VUES15
スイッチなし
15
63
35
20
11
10
20
25
5.0
2-φ4.5
Rc1/4
15
Rc1/4
52
20
C-VUES20
スイッチなし
20
85
40
30
15
13
28
32
7.0
2-φ6.5
Rc3/8
20
Rc1/4
55
28
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- C-VUES
ショートテキスト
C-VALUE 真空発生器 - 角型スイッチ付 -
最終更新日
29.11.2024 04:29:59
単位
キーワード
メトリック
真空発生器
角型スイッチ付
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties