フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Pneumatic fittings · Pneumatic fittings
CPP - C-type quick connector - lock pipe quick connector
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Pneumatic fittings · Pneumatic fittings
CPP - C-type quick connector - lock pipe quick connector
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CPP10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Material
MAT
Surface treatment
SUR
Code
CODE
No.
VAR02 [mm]
piping
FIX02
PDF
FIX95
1
CPP10
kirsite
-
CPP
10
6
PDF
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- CPP
オーダー番号
P_CPP10
ショートテキスト
C-type quick connector - lock pipe quick connector
最終更新日
17.10.2023 03:13:51
単位
キーワード
Pneumatic
fittings
hydraulic
parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties