フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Pneumatic fittings · Pneumatic fittings
CSS,CSSB,CSSM,CSSMB - Pneumatic connector - governor valve 1
PRiCi FA
...
Pneumatic fittings · Pneumatic fittings
CSS,CSSB,CSSM,CSSMB - Pneumatic connector - governor valve 1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CSSB4-M5
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Type
LV1
Material
MAT
Surface treatment
SUR
Code
CODE
No.
VAR02
K
VAR04
Pipe diameter H
FIX02 [mm]
Thread size K
FIX04
A MAX
FIX06 [mm]
A MIN
FIX08 [mm]
D
FIX10 [mm]
E
FIX12 [mm]
F
FIX14 [mm]
PDF
FIX95
1
2
3
4
CSS4-M5
Exhaust regulating type
PBT
-
CSS
4
M5
4
M5×0.8
29.9
27.1
10.5
10.2
4.9
PDF
CSSB4-M5
Air inlet regulating type
PBT
-
CSSB
4
M5
4
M5×0.8
29.9
27.1
10.5
10.2
4.9
PDF
CSSM4-M5
Exhaust regulating type
PBT
-
CSSM
4
M5
4
M5×0.8
29.9
27.1
9.0
8.0
4.9
PDF
CSSMB4-M5
Air inlet regulating type
PBT
-
CSSMB
4
M5
4
M5×0.8
29.9
27.1
9.0
8.0
4.9
PDF
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- CSS,CSSB,CSSM,CSSMB
オーダー番号
P_CSSB4-M5
ショートテキスト
Pneumatic connector - governor valve 1
最終更新日
17.10.2023 03:13:51
単位
キーワード
Pneumatic
fittings
hydraulic
parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties