フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bosch Rexroth
Industrial Hydraulics
Power units
Standard power units
CytroBox - Medium-size power units
Bosch Rexroth
Industrial Hydraulics
Power units
Standard power units
CytroBox - Medium-size power units
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CYTROBOX-N/AAA/AAA/000/0A/AAA
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Material number
MN
Type
TYPE
Version
V
Oscillating volume
CF
Control cabinet
CC
Cooling unit
C
Motor-pump group (drive 1)
MPG1
Converter (drive 1)
CD1
Motor-pump group (drive 2)
MPG2
Drive option
CD2
Oil cooling
OC
1
CYTROBOX-N/AAA/AAA/000/0A/AAA
R901600033
CYTROBOX: Hydraulic power unit
N: Standard
A: Oscillating volume maximum 50 liters (standard)
A: Position "top" (standard)
A: Motor and hydraulic system water-cooled; control cabinet air-cooled (standard)
AA: A10FZO010/MS2N07-E0BQL
A: HCS03-0070
00: Without
0: Standard
0: Without (standard and with compressor coolers)
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bosch Rexroth
- CytroBox
オーダー番号
R901600033
ショートテキスト
Medium-size power units
最終更新日
31.07.2025 09:05:21
単位
キーワード
Industrial Hydraulics
Standard power
power units
units
クラフィシケーション
カテゴリー別
Fluid_Technology 流体技術
Hydraulics 油圧
Pump ポンプ
Valve バルブ、弁
Cylinder シリンダ
CNS
CNSERPBASE Object Properties