フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Datexel
信号トランスミッタおよびコンバータ
DAT5028
Datexel
信号トランスミッタおよびコンバータ
DAT5028
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N72Q5RDL7
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
コンテナタイプ
CONTAINER_TYPE
絶縁
ISOLATION
構成
CONFIGURATION
トリップアンプ
TRIP_AMPLIFIER
特徴
FEATURES
アナログ入力数
N__ANALOG_INPUTS
アナログ入力タイプ
ANALOG_INPUT_TYPE
アナログ出力数
N__ANALOG_OUTPUTS
アナログ出力タイプ
ANALOG_OUTPUT_TYPE
デジタル出力数
N__DIGITAL_OUTPUTS
デジタル出力タイプ
DIGITAL_OUTPUT_TYPE
1
N72Q5RDL7
DAT5028
DINレール
はい
DIPスイッチ、プッシュボタン
はい
プログラム可能なリレーアラームしきい値、8セグメントLEDディスプレイ、ユニバーサル入力、mAまたはV出力付きデバイス
1
±10 V、0(4)-20 mA、mV、ポテンショメータ、抵抗、RTD(PT100、PT1K、NI100、NI1K)、熱電対
1
0~10V、0(4)~20mA
2
リレー
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Datexel
- DAT5028
オーダー番号
N72Q5RDL7
最終更新日
14.07.2025 12:54:30
単位
キーワード
信号トランスミッタおよびコンバータ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties