2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEF28S-290

テーブルを展開
JA
1/5
Long description
INFO1
ガイド
GUI
サイズ
DIM
カタログ
INFO
長さ
L [mm]
ランニング
H [mm]
NOTE
M [mm]
N [mm]
穴の数
NN
1
2
3
フルエクステンション伸縮スライドDEは、2つのスライドが組み合わされ、ダブルT型スクエア断面を形成しています。角型断面は、焼入れ・研削加工されたトラックなどのハイエンドの技術的特徴と組み合わされ、高い耐荷重性と剛性をコンパクトな全体寸法で実現しています。
DEF..S
28
カタログ
290
300
→ストロークを変更する場合は、カタログに記載している許容荷重が異なります。Rollonまでお問い合わせください。
55
80
3
フルエクステンション伸縮スライドDEは、2つのスライドが組み合わされ、ダブルT型スクエア断面を形成しています。角型断面は、焼入れ・研削加工されたトラックなどのハイエンドの技術的特徴と組み合わされ、高い耐荷重性と剛性をコンパクトな全体寸法で実現しています。
DEF..S
35
カタログ
370
370
→ストロークを変更する場合は、カタログに記載している許容荷重が異なります。Rollonまでお問い合わせください。
53
80
4
フルエクステンション伸縮スライドDEは、2つのスライドが組み合わされ、ダブルT型スクエア断面を形成しています。角型断面は、焼入れ・研削加工されたトラックなどのハイエンドの技術的特徴と組み合わされ、高い耐荷重性と剛性をコンパクトな全体寸法で実現しています。
DEF..S
43
カタログ
370
366
→ストロークを変更する場合は、カタログに記載している許容荷重が異なります。Rollonまでお問い合わせください。
53
80
4
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
ショートテキストテレスコピックレール
最終更新日17.12.2024 14:47:34
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties