フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gates Tube Fittings
Rückschlagventile
beidseitiger Rohranschluss
DS-RD - Ventil mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rückschlagventile
beidseitiger Rohranschluss
DS-RD - Ventil mit Mutter und Schneidring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RD10L
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Bezeichnung
BZ
Rohr
AD [mm]
Druck
PN [Bar]
Infotext
INFO
Schlüsselweite
S1 [mm]
Schlüsselweite
S2 [mm]
Schlüsselweite
S3 [mm]
Länge
L1 [mm]
Länge
I1 [mm]
Oberfläche
OBLF
Werkstoff
WERK
1
|
RD10L
2
|
RD10L02
3
|
RD10L02V
4
|
RD10L05
5
|
RD10L2
6
|
RD10L3
7
|
RD10L5
8
|
RD10L8
9
|
RD10LV
10
|
RD10S
11
|
RD10S05
12
|
RD10S3
DS-RD 10-L/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-L/0,2 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD 10-L/0,2 BAR/1.4571
10
-
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
1.4571
DS-RD 10-L/0,5 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-L/2 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-L/3 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-L/5 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-L/8 BAR/ZN
10
-
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
RD 10-L/1.4571
10
L / PB 250
Rückschlagventil
19
24
22
69.5
40.5
1.4571
DS-RD 10-S/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-S/0,5 BAR/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
DS-RD 10-S/3 BAR/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventil
22
24
22
72.5
40.5
Zink-Nickel
Stahl
圧縮表現を表示 (169 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Gates Tube Fittings
- DS-RD
オーダー番号
RD10L
ショートテキスト
Ventil mit Mutter und Schneidring
最終更新日
16.02.2022 12:18:00
単位
キーワード
Gates
Return valves
Tube fittings
Valve
cutting ring
nut
pipe connection
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
RD10L