フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
83 220 DSE3G* Direct operated directional control valve with proportional control and integrated electronics - ISO 4401-03 (CETOP 03)
DSE3GL - Proportional directional valve with compact integrated electronics
Duplomatic
...
DSE3GL - Proportional directional valve with compact integrated electronics
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DSE3GL-C01/10N-IOLK12
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Type
TIPO
Electric proportional control
E
Size
DN
Compact electronics for open loop
GL
Spool type
ST
Spool nominal flow
SF
Solenoid position
SP
Series No.
SER
Seals
GU
Interface
RS
Connection 5 pin M12
K12
Manual override
MO
Surface treatment
W
1
DS
E
Size ISO 4401-03 (CETOP 03)
GL
C = closed centers
1 l/min
10
N = NBR
IOL = IO-Link interface
K12
-
-
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Duplomatic
- DSE3GL
ショートテキスト
Proportional directional valve with compact integrated electronics
最終更新日
17.09.2025 13:53:57
単位
キーワード
Direct operated
Group
ISO
PROPORTIONAL VALVES
Proportional directional
compact
directional control valve
electronics
integrated
proportional control
valve
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties