フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
Silver
Preassemble drawer
Dummy - Dummy
Hettich
Drawer systems
Arcitech double wall drawer
Silver
Preassemble drawer
Dummy - Dummy
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9223497
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order Number
ARTICLENO
Cabinet width
CW [mm]
Nominal length
NL [mm]
width
W [mm]
depth
D [mm]
C
A
B
1
2
3
4
5
6
9223493
900.000
500.000
845.500
479.000
1.000
6.000
8.000
9223495
900.000
500.000
845.500
479.000
1.000
6.000
8.000
9223497
900.000
500.000
845.500
479.000
1.000
6.000
8.000
9223494
1200.000
500.000
1145.500
479.000
1.000
6.000
8.000
9223496
1200.000
500.000
1145.500
479.000
1.000
6.000
8.000
9223498
1200.000
500.000
1145.500
479.000
1.000
6.000
8.000
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hettich
- Dummy
ショートテキスト
Dummy
最終更新日
06.01.2026 14:37:07
単位
キーワード
Drawer
Dummy
Preassemble
double wall
silver
systems