2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DXM.125.065.03 duogrip 125/650 mit Schunk GK

テーブルを展開
EN
1/5
Bestell-Nr.
BESTNR
Typ
TYP
Katalog PDF
DATENBLATT
Spannbereich
SPANNBEREICH [mm]
Nachrüstsatz gredoc (separat zu bestellen)
GREDOC
Gewicht
GEW [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DXM.100.000.03
duogrip 100/410 mit Schunk GK
Download PDF
42
ohne
22.0
DXM.100.333.01
duogrip 100/330 mit Schunk GK
Download PDF
32
ohne
16.7
DXM.125.000.03
duogrip 125/490 mit Schunk GK
Download PDF
61.5
ohne
33.7
DXM.125.057.03
duogrip 125/570 mit Schunk GK
Download PDF
81.5
ohne
36.0
DXM.125.065.03
duogrip 125/650 mit Schunk GK
Download PDF
101.5
ohne
39.6
DCM.100.300.01
duogrip-C 100/410 mit Schunk GK
Download PDF
134.5
ohne
20.5
DCM.125.000.03
duogrip-C 125/490 mit Schunk GK
Download PDF
173
ohne
31.0
DXM.100.308.01
duogrip-R 100/410 mit Schunk GK
Download PDF
21.75
ohne
26.4
DXM.125.308.01
duogrip-R 125/490 mit Schunk GK
Download PDF
41.75
ohne
36.0
DXM.125.358.01
duogrip-R 125/570 mit Schunk GK
Download PDF
61.75
ohne
39.0
圧縮表現を表示 (10 構成可能製品)
オーダー番号DXM.125.065.03
ショートテキストDouble, single and centric vice
最終更新日24.06.2025 12:56:04
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number8466.2000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-06-01 機械バイス

ECLASS 6.0

21-02-06-01 Machine vice

ETIM 10.0

EC002173 Machine vice