2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

E-FFM01-D8-L30

テーブルを展開
EN
1/5
code
CODE
type
TYPE
GB material
MAT
Quite material
MAT1
surface treatment
SUR
D
D
L
L
A
A
H
H
D1
D1
F
F
E
E
d
DD
W
W
Screws apply
APP
Suitable for hexagonal pillars
PILL
weblink
LINK
1|E-FFM01-D8-L30
2|E-FFM11-D8-L30
E-FFM01
With flat square ring groove type, economical type
45
S45C
Blackening
8
30
3
4
5.0
4.0
8
3.4
4
TAM01-M3/TAM02-M3
RBC01-S6
webxxx
E-FFM11
With flat square ring groove type, economical type
0Cr18Ni9
SUS304
-
8
30
3
4
5.0
4.0
8
3.4
4
TAM01-M3/TAM02-M3
RBC01-S6
webxxx
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
ショートテキストStretch spring struts with flat square ring groove type
最終更新日25.11.2025 10:51:25
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties