フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
TANJA
Panel Cabinet Lock
Panel Cabinet Lock
EF09 - Panel Cabinet Lock
TANJA
Panel Cabinet Lock
Panel Cabinet Lock
EF09 - Panel Cabinet Lock
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EF09
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
PREVIEW
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Model
MODEL
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
Weight
WEIGHT [g]
Color
COLOR
Length
LENGTH [mm]
With Key
WITH_KEY
Function
FUNCTION
1
2
3
EF09
EF09
Zinc Alloy
Powder Coating
538
Black
109
Yes
Panel Cabinet Lock
EF09-1
EF09-1
Zinc Alloy
Chrome Plated
538
Silver
109
Yes
Panel Cabinet Lock
EF09-2
EF09-2
Zinc Alloy
Powder Coating
538
Black
109
Yes
Panel Cabinet Lock
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
TANJA
- EF09
オーダー番号
EF09
ショートテキスト
Panel Cabinet Lock
最終更新日
07.06.2025 01:07:11
単位
キーワード
Cabinet
Lock
Panel
クラフィシケーション
カテゴリー別
Hinge ヒンジ、丁番
Fixture_System フィクスチャシステム
Metal_Fitting 金属継手
Control_Unit 制御ユニット
Handle ハンドル
Screwing_Tool 締結工具
Gripping_Technology グリッパ
CNS
CNSERPBASE Object Properties