フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
NBK (鍋屋バイテック会社)
機械要素部品
構造部品
FCM / FCF - レベリングフット
FCF-G - レベリングフット(めねじ, ラバーディスク付)
NBK (鍋屋バイテック会社)
機械要素部品
構造部品
FCM / FCF - レベリングフット
FCF-G - レベリングフット(めねじ, ラバーディスク付)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FCF-40-M10-G
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
品番
CN
厚さ
T [mm]
直径 D
D [mm]
ねじ
M
ねじ長さ min.
LF [mm]
寸法 H
H [mm]
寸法 h
H1 [mm]
二面幅
SW1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FCF-25-M6-G
3
25
M6
9.0
18.5
4.0
12
FCF-25-M8-G
3
25
M8
9.0
18.5
4.0
12
FCF-32-M8-G
3
32
M8
9.0
22.5
5.0
12
FCF-32-M10-G
3
32
M10
10.5
22.5
5.0
15
FCF-40-M10-G
3
40
M10
10.5
25.5
6.0
15
FCF-40-M12-G
3
40
M12
11.5
25.5
6.0
17
FCF-50-M10-G
3
50
M10
10.5
27.5
7.0
15
FCF-50-M12-G
3
50
M12
11.5
27.5
7.0
17
FCF-60-M12-G
3
60
M12
11.5
35.5
8.5
17
FCF-60-M16-G
3
60
M16
16.0
35.5
8.5
24
圧縮表現を表示 (10 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
NBK (鍋屋バイテック会社)
- FCF-G
オーダー番号
FCF-40-M10-G
ショートテキスト
レベリングフット(めねじ, ラバーディスク付)
最終更新日
23.12.2025 00:41:08
単位
キーワード
FCF
FCM
NBK
レベリングフット
構造部品
機械要素部品
クラフィシケーション
カテ��リー別
Automation オートメーション
Gear ギヤ、歯車
Caster キャスタ
Connector コネクタ
Sensors センサ
Handle ハンドル
Thread_Insert ねじインサート
Clamping_Technology ワーク固定装置
Positioning_System 位置決め装置
Measurement 計測技術
Tool 工具
CNS
CNSERPBASE Object Properties