フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Straight moving parts
Shaft Collar
GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S - Fixed ring - D-shaped cutting compact - open / separate type
PRiCi FA
...
Shaft Collar
GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S - Fixed ring - D-shaped cutting compact - open / separate type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GDH61S10-8
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
type
LV1
material
MAT
surface treatment
SUR
Attachment
ATT
Code
CODE
D
VAR02 [mm]
B
VAR04 [mm]
Da
FIX02 [mm]
M
FIX04
d
FIX06 [mm]
R
FIX08 [mm]
W
FIX10 [mm]
C
FIX12 [mm]
X
FIX14 [mm]
Y
FIX16 [mm]
Z
FIX18 [mm]
M1
FIX20
H
FIX22 [mm]
1
2
3
4
5
6
GDH61B10-8
Open type
Equivalent to S45C
Protective film of ferric oxide
1 Allen bolts
GDH61B
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.4
9.0
4.9
8~10
M3
12.0
GDH61N10-8
Open type
Equivalent to S45C
Electroless nickel plating
1 Allen bolts
GDH61N
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.4
9.0
4.9
8~10
M3
12.0
GDH61S10-8
Open type
Equivalent to SUS304
-
1 Allen bolts
GDH61S
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.4
9.0
4.9
8~10
M3
12.0
GDH62B10-8
Detached type
Equivalent to S45C
Protective film of ferric oxide
2 Allen bolts
GDH62B
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.4
9.0
4.9
8~10
M3
12.0
GDH62N10-8
Detached type
Equivalent to S45C
Electroless nickel plating
2 Allen bolts
GDH62N
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.4
9.0
4.9
8~10
M3
12.0
GDH62S10-8
Detached type
Equivalent to SUS304
-
2 Allen bolts
GDH62S
10
8
30
M3
3.4
3.00
1.5
0.4
9.0
4.9
8~10
M3
12.0
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- GDH61B,GDH61N,GDH61S,GDH62B,GDH62N,GDH62S
オーダー番号
M_SSCDSJ10-8
ショートテキスト
Fixed ring - D-shaped cutting compact - open / separate type
最終更新日
17.10.2023 03:11:30
単位
キーワード
Shaft Collar
Straight
moving parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
GDH61S10-8
Order Number
M_SSCDSJ10-8