2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HPC - INS300-M6/B

テーブルを展開
EN
1/5
Part number
REF
Thread ØD1
D1 [mm]
Thread ØD2
D2 [mm]
Length
L [mm]
Min recommended drill size
PERCMIN [mm]
Max recommended drill size
PERCMAX [mm]
View
REP
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INS300-M3/B
M3
M5 X 0.5
6
4.6
4.8
Simplified view
INFO
INS300-M4/B
M4
M6.5 X 0.75
8
5.8
6.2
Simplified view
INFO
INS300-M5/B
M5
M8 X 1
10
7.1
7.6
Simplified view
INFO
INS300-M6/B
M6
M10 X 1.5
14
8.6
9.4
Simplified view
INFO
INS300-M8/B
M8
M12 X 1.5
15
10.6
11.4
Simplified view
INFO
INS300-M10/B
M10
M14 X 1.5
18
12.6
13.4
Simplified view
INFO
INS300-M12/B
M12
M16 X 1.5
22
14.6
15.4
Simplified view
INFO
INS300-M14/B
M14
M18 X 1.5
24
16.6
17.4
Simplified view
INFO
INS300-M16/B
M16
M20 X 1.5
25
18.6
19.4
Simplified view
INFO
圧縮表現を表示 (9 product)
オーダー番号INS300-M6/B
ショートテキストSelf tapping steel insert - for hard materials - Simplified view
最終更新日23.05.2025 09:24:14
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties