フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Inserts
INSss316 - Self-threading insert - For hard materials in hostile environments. Simplified view
HPC
...
Attaching hardware
Inserts
INSss316 - Self-threading insert - For hard materials in hostile environments. Simplified view
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - INS300-M6/SS316/B
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part number
REF
Thread ØD1
D1 [mm]
Thread ØD2
D2 [mm]
Length
L [mm]
Min recommended drill size
PERCMIN [mm]
Max recommended drill size
PERCMAX [mm]
View
REP
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
INS300-M4/SS316/B
M4
M6.5 X 0.75
8
5.8
6.2
Simplified view
INFO
INS300-M5/SS316/B
M5
M8 X 1
10
7.1
7.6
Simplified view
INFO
INS300-M6/SS316/B
M6
M10 X 1.5
14
8.6
9.4
Simplified view
INFO
INS300-M8/SS316/B
M8
M12 X 1.5
15
10.6
11.4
Simplified view
INFO
INS300-M10/SS316/B
M10
M14 X 1.5
18
12.6
13.4
Simplified view
INFO
INS300-M12/SS316/B
M12
M16 X 1.5
22
14.6
15.4
Simplified view
INFO
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
HPC
- INSss316
オーダー番号
INS300-M6/SS316/B
ショートテキスト
Self-threading insert - For hard materials in hostile environments. Simplified view
最終更新日
17.02.2022 08:08:08
単位
キーワード
Attaching
Mechanical drive
Simplified
components
hard materials
hardware
insert
inserts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties