2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0521.131X135

テーブルを展開
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
BESTKIPPUSA
Form
FORM
height
A [mm]
distance
L [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K0521.128X105
A
10
28
0.0054
Infotext
Yes
4059245197385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0521.124X135
B
13
24
0.0044
Infotext
Yes
4059245197361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0521.131X135
B
13
31
0.0061
Infotext
Yes
4059245197408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0521.136X135
B
13
36
0.0068
Infotext
Yes
4059245197415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0521.130X165
B
16
30
0.0058
Infotext
Yes
4059245197392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K0521.126X205
B
20
26
0.0059
Infotext
Yes
4059245197378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
圧縮表現を表示 (6 product)
オーダー番号K0521.131X135
ショートテキストTongue for quarter-turn locks
最終更新日02.08.2025 22:01:09
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK0521.131X135
GTIN-Code4059245197408
RoHS認証Yes
Maintenance IntervalsWartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
CNSPHYPROP Physical Properties