2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0526.1183

テーブルを展開
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Position of nut
POS [mm]
Actuation
BET
version
AUSF
height
H [mm]
width across flats
SW [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
K0526.1183
0
T-Griff
Qurarter turn lock with T-grip
18.5
27
0.0974
Infotext
Yes
4059245197811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0526.2183
0
T-Griff abschliessbar
Qurarter turn lock with T-grip
18.5
27
0.1300
Infotext
Yes
4059245197828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
オーダー番号K0526.1183
ショートテキストQuarter-turn locks with T-grip
最終更新日02.08.2025 22:01:10
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-17-24 ロッキングユニット(規格工具部品、工具および金型)