2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K0552.04

テーブルを展開
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPP
diameter
D [mm]
thread
D1 [mm]
height
H [mm]
depth
T [mm]
length can be cut about
K [mm]
Magnetic force
N [N]
Approx. weight
GEW [kg]
Technical Information
INFO
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
K0552.01
8
M 3
12
5
3
12
0.0041
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.02
10
M 4
16
7
7
24
0.0083
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.03
13
M 4
18
7
3
60
0.0173
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.04
16
M 4
20
7
6
90
0.0296
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.05
20
M 5
25
9
9
135
0.0579
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.06
25
M 6
30
9
10
190
0.1104
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.07
35
M 8
40
13
10
300
0.2857
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K0552.08
50
M 12
50
13
13
550
0.7355
Info
Infotext
Yes
85051100
4059245169665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
圧縮表現を表示 (8 product)
オーダー番号K0552.04
ショートテキストMagnets deep pot with internal thread NdFeB
最終更新日21.02.2025 12:38:57
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_PINCHING 締め
BYFUNC_CLAMPING クランプ

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-08-90 マグネットクランプツール(指定なし)