フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
K1061 - Quarter-turn clamp locks flat
KIPP USA
Quarter-turn locks, compression latches
K1061 - Quarter-turn clamp locks flat
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1061.5162
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Position Quarter-turn lock
POS
version
AUSF
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
diameter
D3 [mm]
Teilkreisdurchmesser
D4 [mm]
diameter
D5 [mm]
diameter
D6 [mm]
diameter
D7 [mm]
diameter
D8 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
Length
L [mm]
thread
M [mm]
Screw-depth
T [mm]
height
T1 [mm]
Holdingforce
FH [N]
1
2
3
K1061.5162
OFF
Grip flat stainless steel
5
14
25
25
21
14
26
4.4
2.4
11.5
6.5
15.5
M2 / 3-deep
6
6-10
60
K1061.8172
OFF
Grip flat stainless steel
8
18
34
34
28
18
35
6.5
3.4
15.4
10.0
17.0
M3 / 4-deep
6
6-14
90
K1061.8232
OFF
Grip flat stainless steel
8
18
34
34
28
18
35
6.5
3.4
15.4
10.0
23.0
M3 / 4-deep
12
12-20
90
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
KIPP USA
- K1061
オーダー番号
K1061.5162
ショートテキスト
Quarter-turn clamp locks flat
最終更新日
22.08.2025 09:06:07
単位
キーワード
clamp locks
compression latches
flat
locks
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K1061.5162
RoHS認証
Yes
GTIN-Code
4059245220885
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-40-06-37 ハウジングカバー用クイックリリースファスナー
ECLASS 8.1
27-40-92-22 Quick release fastener for housing covers
ETIM 10.0
EC002289 Quick release fastener for housing covers