2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1560.801

テーブルを展開
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
thread
D3 [mm]
Teilkreisdurchmesser
D4 [mm]
diameter
D5 [mm]
diameter
D6 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
height
H2 [mm]
height
L [mm]
height
L1 [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
Technical Information
INFO
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
K1560.801
8
14
26
M3x0.5
20
14.5
26
11.5
3.5
1.5
4
5
0.0190
Infotext
Info
Yes
4059245506972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号K1560.801
ショートテキストClamping plates steel for quarter-turn clamp locks
最終更新日02.08.2025 22:01:28
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-40-06-37 ハウジングカバー用クイックリリースファスナー

ECLASS 8.1

27-40-92-22 Quick release fastener for housing covers

ETIM 10.0

EC002289 Quick release fastener for housing covers