フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
nVent HOFFMAN IEC
Accessories
Floor Standing
Steel
Cable
LE - Lifting Eye Bolts
nVent HOFFMAN IEC
Accessories
Floor Standing
Steel
Cable
LE - Lifting Eye Bolts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LE9304
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item no.
ITEM
Info URL
INFO
Description
DES
Maximum load
MAXLOAD [N]
Weight
MASS [kg]
EAN Code
EAN
Tariff numbers
TARIFFN
Mounting instructions
MI
1
2
LE9304
Info URL
Lifting eyes
3400
0.55
8713574201989
83024900
URL
LE9304SS
Info URL
Lifting eyes SS
3400
0.70
8713574216655
83024900
URL
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
nVent HOFFMAN IEC
- LE
オーダー番号
LE9304
ショートテキスト
Lifting Eye Bolts
最終更新日
23.07.2025 06:58:21
単位
キーワード
Accessories
Cable
Floor Standing
IEC
Lifting Eye Bolts
Steel
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-18-28-11 設置用コンポーネント(電気キャビネット)
ETIM 10.0
EC002620 Components for installation (enclosure/cabinet)