フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC株式会社
センサ機器
フロースイッチ
LFE 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ
LFE_ABCDEF_X8 - 配管接続部: SUS304/表示一体型
SMC株式会社
センサ機器
フロースイッチ
LFE 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ
LFE_ABCDEF_X8 - 配管接続部: SUS304/表示一体型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LFE1A4-X8
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型式
MODEL
定格流量範囲
FLOW
出力仕様
OUTPUT
接続口径
PORT
ねじ種類
THREAD1
オプション
OPTION
絶縁型
INSULATION
ねじ on/off
THREAD2
1
2
3
4
LFE1A3-X8
(1) 0.5 ~ 20 L/min
(A) OUT1:NPN + OUT2:NPN
3/8
(-) Rc
(-) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + 単位仕様: L/min
(-) 非絶縁型
on
LFE1A4-X8
(1) 0.5 ~ 20 L/min
(A) OUT1:NPN + OUT2:NPN
1/2
(-) Rc
(-) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + 単位仕様: L/min
(-) 非絶縁型
on
LFE2A6-X8
(2) 2.5 ~ 100 L/min
(A) OUT1:NPN + OUT2:NPN
3/4
(-) Rc
(-) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + 単位仕様: L/min
(-) 非絶縁型
on
LFE3A8-X8
(3) 5 ~ 200 L/min
(A) OUT1:NPN + OUT2:NPN
1
(-) Rc
(-) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + 単位仕様: L/min
(-) 非絶縁型
on
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SMC株式会社
- LFE_ABCDEF_X8
ショートテキスト
配管接続部: SUS304/表示一体型
最終更新日
02.12.2025 10:03:14
単位
キーワード
LFE
SMC株式会社
センサ機器
フロースイッチ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties