2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Heavy Duty Extrathane® Treaded Swivel Caster LH-ALTH-160-P3-K-FI

テーブルを展開
EN
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
wheel Ø
RADDRM [mm]
wheel width
RADBR [mm]
load capacity
TF1 [kg]
bearing type
LART
overall height
GESHO [mm]
plate size
PLGR [mm]
bolt hole spacing
SCHENT [mm]
bolt hole Ø
SLDRM [mm]
swivel lead
AUSL [mm]
tread & tire hardness
REHAERTE [°Shore A]
temperature range from
TEMPV [°C]
temperature range to
TEMPB [°C]
US-Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOWINCO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LH-ALTH-100-P1-K-FI
100
40
250
Kugellager
140
100 x 85
80 x 60
9
45
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-100-P1-K
100
40
250
Kugellager
140
100 x 85
80 x 60
9
45
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-125-P1-K-FI
125
40
350
Kugellager
165
100 x 85
80 x 60
9
45
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-125-P1-K
125
40
350
Kugellager
165
100 x 85
80 x 60
9
45
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-160-P3-K-FI
160
50
550
Kugellager
202
140 x 110
105 x 75-80
11
65
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-160-P3-K
160
50
550
Kugellager
202
140 x 110
105 x 75-80
11
65
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-200-P3-K-FI
200
50
800
Kugellager
245
140 x 110
105 x 75-80
11
70
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-200-P3-K
200
50
800
Kugellager
245
140 x 110
105 x 75-80
11
70
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-80-P1-K-FI
80
30
180
Kugellager
120
100 x 85
80 x 60
9
45
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
LH-ALTH-80-P1-K
80
30
180
Kugellager
120
100 x 85
80 x 60
9
45
92° Shore A
-25
70
YES
Product details
圧縮表現を表示 (10 product)
オーダー番号LH-ALTH-160-P3-K-FI
ショートテキストPressed steel swivel castor, heavy duty castors, with top plate fitting and 'stop-fix' brake, heavy duty wheel with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with aluminium wheel centre
最終更新日24.04.2025 10:46:37
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties