フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
LMSBP - 低頭ショルダーボルト - 軸径公差g6
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
LMSBP - 低頭ショルダーボルト - 軸径公差g6
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMSBP5.5-10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
TYPE
強度区分
SC
D
D [mm]
L寸変更(切削加工)
ALT1
L
L [mm]
LC 指定0.1mm単位
LC [mm]
F
F [mm]
FC 指定0.5mm指定
FC [mm]
MxP
MP
A
A [mm]
E
E [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
n1(max)
N1 [mm]
d1(max)
D1 [mm]
n2(max)
N2 [mm]
d2(max)
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
LMSBP4-10
LMSBP
A2-90
4.0
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
5
0.0
2.5x0.45
6.5
2.0
2.5
1.6
2.0
4.5
1.2
2.7
LMSBP4.5-10
LMSBP
A2-90
4.5
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
6
0.0
3x0.5
7.0
2.0
2.5
1.6
2.0
5.0
1.5
3.2
LMSBP5-10
LMSBP
A2-90
5.0
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
6
0.0
3x0.5
8.0
2.0
2.5
1.6
2.0
5.5
1.5
3.2
LMSBP5.5-10
LMSBP
A2-90
5.5
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
7
0.0
4x0.7
9.0
2.5
3.0
2.2
2.5
6.0
1.8
4.2
LMSBP6-10
LMSBP
A2-90
6.0
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
7
0.0
4x0.7
9.0
2.5
3.0
2.2
2.5
6.5
1.8
4.2
LMSBP6.5-10
LMSBP
A2-90
6.5
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
9
0.0
5x0.8
10.0
3.0
4.0
2.5
2.5
7.0
2.0
5.2
LMSBP8-10
LMSBP
A2-90
8.0
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
9
0.0
6x1.0
13.0
4.0
5.0
3.0
2.5
8.7
2.0
6.2
LMSBP10-10
LMSBP
A2-90
10.0
LC(L寸法変更)なし
10
0.0
12
0.0
8x1.25
16.0
5.0
6.0
4.0
2.5
10.8
2.5
8.2
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- LMSBP
ショートテキスト
低頭ショルダーボルト - 軸径公差g6
最終更新日
15.07.2021 02:22:06
単位
キーワード
メトリック
低頭ショルダーボルト
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LMSBP5.5-10