2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 140-058-068 MC0083

テーブルを展開
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Colour
COLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Body Finish
BODYFINISH
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
140-058-068
MC0083
4510932017886
Standard
Horizontal (surface mount)
68.6
7.0
50
13
17
Black
Brass
Nickel
32
Link
圧縮表現を表示 (1 product)
ショートテキストMAGNETIC CATCH
最終更新日20.10.2025 13:44:47
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties