2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Q185WWMPH

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
50ペンダントボルト(黒
VAR50_PENDANT_BRKT___BLACK
50 ペンダントライト ホワイト
VAR50_PENDANT_BRKT___WHITE
60ペンダントブラケット - ブラック
VAR60_PENDANT_BRKT___BLACK
60ペンダントライト(白
VAR60_PENDANT_BRKT___WHITE
加速寿命試験
ACCELERATED_LIFE_TEST
ペンダントブラケットを追加 (50/60 のみ)
ADD_PENDANT_BRACKET__50_60_ONLY_
軸感度
AXIAL_SENSITIVITY
アジマス
AZIMUTH
アジマスオフセット
AZIMUTH_OFFSET
ブラック
BLACK
計算軸出力
CALCULATED_AXIAL_OUTPUT
1
2
3
4
5
6
7
8
7JOTB929G
0
0
0
0
450W @ 8オーム
0
93dB、60Hz-20kHz
0
90
0
120dB 平均、132dB ピーク
20239YPXK
0
0
0
0
450W @ 8オーム
0
93dB、60Hz-20kHz
0
90
1
120dB 平均、132dB ピーク
L68L7OW6F
0
0
0
0
150W @ 8オーム
0
87dB、70Hz-20kHz
0
90
0
平均109dB、ピーク121dB
Q185WWMPH
0
0
0
0
450W @ 8オーム
0
93dB、60Hz-20kHz
0
90
1
120dB 平均、132dB ピーク
BFDQH4ZOJ
0
0
0
0
250W @ 8Ω
0
89dB、70Hz~20kHz
0
90
0
平均113dB、ピーク125dB
TAK9A0EWS
0
0
0
0
600W @ 8Ω
0
95dB、48~20kHz
0
90
1
123dB 平均
E9SRI2OQ4
0
0
0
0
150W @ 8オーム
0
87dB、70Hz-20kHz
0
90
1
平均109dB、ピーク121dB
LN9V0LP51
0
0
0
0
600W @ 8Ω
0
95dB、48~20kHz
0
90
0
123dB 平均
圧縮表現を表示 (8 product)
オーダー番号Q185WWMPH
最終更新日21.05.2025 12:35:44
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties