フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
JUNG PUMPEN
Waste Water
Sewage Pumps
Multistream - Sewage Pumps
JUNG PUMPEN
Waste Water
Sewage Pumps
Multistream - Sewage Pumps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300/4 C73
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item number
ARTNR
Type
TYP
LOD
Voltage
SPA [V]
Width
B [mm]
Height
H [mm]
Depth
T [mm]
Engine power
P1 [kW]
Engine power
P2 [kW]
Electricity
STR [A]
Cores
A
Oil chamber
O
Mass
CNSMASSEXACT [kg]
Infotext
INFO
Connection voltage
EF020233
Max. static height
EF000992 [m]
Nominal current
EF000001 [A]
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
JP09402
231/4 C6
300
3/PE~400/690 V
607.7
912.0
535.4
22.00
19.10
37.9 / 22
10G2,5
Yes
276
Infotext
EV020204
0.0
0.0
JP00487
55/4 C2
300
3/PE~400/690 V
577.6
674.0
451.4
5.80
4.65
10.2 / 5.9
10G2,5
Yes
125
Infotext
EV020204
14.5
10.2
JP00490
75/4 C2
300
3/PE~400/690 V
577.6
674.0
451.4
7.20
5.90
12.8 / 7.4
10G2,5
Yes
131
Infotext
EV020204
17.0
12.8
JP09678
100/4 C2
300
3/PE~400/690 V
577.6
731.0
451.4
9.50
7.94
17.2 / 10
10G2,5
Yes
149
Infotext
EV020204
22.0
17.2
JP00491
150/4 C3
300
3/PE~400/690 V
693.7
822.0
583.5
15.00
13.20
26.7 / 15.5
10G2,5
Yes
268
Infotext
EV020204
27.0
26.7
JP00883
230/4 C3
300
3/PE~400/690 V
693.7
912.0
583.5
19.30
17.00
34.1 /19.8
10G2,5
Yes
288
Infotext
EV020204
30.0
34.1
JP00493
300/4 C4
300
3/PE~400/690 V
693.7
912.0
583.5
25.50
22.65
45.5 / 26.4
7G6+3x1
Yes
308
Infotext
EV020204
35.0
45.5
JP09445
151/4 C3
300
3/PE~400/690 V
693.7
822.0
583.5
17.50
15.30
30.6 / 17.7
10G2,5
Yes
269
Infotext
EV020204
0.0
0.0
JP09447
231/4 C4
300
3/PE~400/690 V
693.7
912.0
583.5
22.00
19.10
37.9 / 22
10G2,5
Yes
290
Infotext
EV020204
0.0
0.0
JP09392
230/4 C7
300
3/PE~400/690 V
719.7
941.5
585.5
19.30
17.00
34.1 / 19.8
10G2,5
Yes
295
Infotext
EV020204
30.0
34.1
JP09394
300/4 C7
300
3/PE~400/690 V
719.7
941.5
585.5
25.50
22.65
45.5 / 26.4
7G6+3x1
Yes
315
Infotext
EV020204
35.0
45.5
JP09628
10/2 A1, Ex
300
3/PE~230/400 V
323.5
402.5
214.1
1.30
1.10
4.6 / 2.7
6G1,5
Yes
41
Infotext
EV020204
13.0
2.7
JP09629
15/2 A1, Ex
300
3/PE~230/400 V
323.5
402.5
214.1
1.80
1.50
5.7 / 3.3
6G1,5
Yes
42
Infotext
EV020204
17.0
3.3
JP09630
25/2 A2, Ex
300
3/PE~230/400 V
343.5
406.7
254.1
2.60
2.10
7.6 / 4.4
6G1,5
Yes
48
Infotext
EV020204
23.0
4.4
JP09653
35/2 A2, Ex
300
3/PE~230/400 V
343.5
441.7
254.1
3.70
3.04
11.5 /6.6
6G1,5
Yes
52
Infotext
EV020204
27.0
6.6
JP09631
25/2 B1, Ex
300
3/PE~230/400 V
338.5
456.5
238.6
2.60
2.10
7.6 / 4.4
6G1,5
Yes
45
Infotext
EV020204
15.0
4.4
JP09654
35/2 B2, Ex
300
3/PE~230/400 V
358.5
485.5
267.5
3.70
3.04
11.5 / 6.6
6G1,5
Yes
55
Infotext
EV020204
18.0
6.6
JP09664
55/2 B2, Ex
300
3/PE~400/690 V
393.8
614.0
267.5
5.20
4.45
8.7 / 5
10G2,5
Yes
88
Infotext
EV020204
22.0
8.7
JP09665
75/2 B5, Ex
300
3/PE~400/690 V
433.8
624.0
342.3
7.70
6.60
13.2 / 7.7
10G2,5
Yes
98
Infotext
EV020204
31.0
13.2
圧縮表現を表示 (76 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
JUNG PUMPEN
- Multistream
オーダー番号
JP09394
ショートテキスト
Sewage Pumps
最終更新日
10.02.2023 09:22:28
単位
キーワード
Sewage Pumps
Waste Water
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
JP09394
Use Case
Infotext
CNSPHYPROP Physical Properties
ETIM 10.0
EC010860 Wastewater pump unit
Material reservoir
Plastic
Material pump casing
Cast iron
Suitable for outdoor installation
yes
Width
719.7
Depth
585.5
Height
941.5
ETIM 9.0
EC010860 Wastewater pump unit
Material reservoir
Plastic
Material pump casing
Cast iron
Material quality pump casing
Cast iron GG 25 (GJL-250)
Suitable for outdoor installation
yes
Number of pumps
1
Max. dimension of fixed parts
719.7
With cutting system
no
Motor power input (P1) per motor
25.5
Motor power output (P2) per motor
22.65
Width
719.7
Depth
585.5
Height
941.5
ETIM 8.0
EC010860 Wastewater pump unit
Material reservoir
Plastic
Material pump casing
Cast iron
Material quality pump casing
Cast iron GG 25 (GJL-250)
Suitable for outdoor installation
yes
Number of pumps
1
Max. dimension of fixed parts
719.7
With cutting system
no
Motor power input (P1) per motor
25.5
Motor power output (P2) per motor
22.65
Width
719.7
Depth
585.5
Height
941.5
ETIM 7.0
EC010860 Wastewater pump unit
Suitable for faeces
yes
Material tank
Plastic
Quality class of reservoir
PE-80
Pump casing material
Cast iron
Quality class of pump casing
Cast iron GG 25 (GJL-250)
Suitable for outdoor installation
yes
Set-up behind toilet bowl
no
Number of pumps
1
Discharge head at nom. flow rate
35.0
Max. dimension of fixed parts
719.7
With cutting system
no
Connection on supply side
Compression ring
Diameter of connection on supply side
200
Connection voltage
EV020204
Motor power input (P1)
25.5
Motor power output (P2)
22.65
Width
719.7
Depth
585.5
Height
941.5