フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Switches
Hand Switches
Toggle Switch - Heavy Duty, Single Pole
N-15 - Toggle Switch - Heavy Duty, Single Pole
Essentra Components
...
Hand Switches
Toggle Switch - Heavy Duty, Single Pole
N-15 - Toggle Switch - Heavy Duty, Single Pole
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N-16
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Americas ID
AMERSID
Asia Austrailia Pacific ID
APACID
Europe Middle East Africa ID
EMEAID
Function
FUNCTION
Circuit Arrangement A
CIRA
Circuit Arrangement B
CIRB
Circuit Arrangement C
CIRC
Type
TYPE
Description
DESCRIPTION
1
2
3
4
5
N-15
1099005
-
-
SPST
ON
None
Off
Maintained
N-15
N-16
1099006
-
-
SPST
(ON)
None
Off
Momentary
N-16
N-17
1099007
-
-
SPDT
ON
None
On
Maintained
N-17
N-18
1099008
-
-
SPDT
ON
Off
On
Maintained
N-18
N-19
1099009
-
-
SPDT
(ON)
Off
(On)
Momentary
N-19
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Essentra Components
- N-15
ショートテキスト
Toggle Switch - Heavy Duty, Single Pole
最終更新日
14.08.2014 14:15:02
キーワード
Components
Electronics
Hand
Hardware
Heavy Duty
Single Pole
Switches
Toggle Switch