フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PROPLASTICA
Standard elements for molds
NF - Feet
PROPLASTICA
Standard elements for molds
NF - Feet
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Feet NF-12070
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Nominal thread diameter
M [mm]
Diameter
D [mm]
Distance
K [mm]
Chamfer
F [mm]
Distance
S [mm]
Nominal length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Distance
N [mm]
Material
MATERIAL
Density
DENSITY [kg/m^3]
PDF Document
PDF
1
|
NF-10056
2
|
NF-10096
3
|
NF-12070
4
|
NF-12120
5
|
NF-16088
6
|
NF-20112
10
16
12
1.0
13
56
40
5
wg FCPK
7850
Info PDF
10
16
12
1.0
13
96
80
15
wg FCPK
7850
Info PDF
12
20
14
1.6
17
70
50
5
wg FCPK
7850
Info PDF
12
20
14
1.6
17
120
100
15
wg FCPK
7850
Info PDF
16
25
16
1.6
22
88
63
15
wg FCPK
7850
Info PDF
20
32
18
2.5
27
112
80
15
wg FCPK
7850
Info PDF
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PROPLASTICA
- NF
オーダー番号
NF-12070
ショートテキスト
Feet
最終更新日
25.07.2025 10:46:54
単位
キーワード
Feet
Standard
elements
molds
クラフィシケーション
ICS
25.120.30 Gießereitechnik
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
21-13-90-90 規格工具部品(工具、金型および鋳型製作、その他、未分類)
21-13 規格工具部品(工具、金型および鋳型製作)
ECLASS 6.2
21-13-90-90 Standardized tool parts (tool, die and mold making, other, unclassified)
Manufacturer name
FCPK BYTÓW
Product name
Feet
Manufacturer product number
NF
21-13 Standardized tool parts (tool, die and mold making)
ECLASS 6.0
21-13-90-90 Standardized tool parts (tool, die and mold making, other, unclassified)
Manufacturer name
FCPK BYTÓW
Product name
Feet
Manufacturer product number
NF
21-13 Standardized tool parts (tool, die and mold making)
ECLASS 5.1
21-13-90-90 Standardized tool parts (tool, die and mold making, other, unclassified)
Product name
Feet
Manufacturer's name
FCPK BYTÓW
Article number
NF
21-13 Standardized tool parts (tool, die and mold making)
ECLASS 5.0
21-13 13