フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Pipe connections
NSMGR-F - Flange adaptor
Hawle Österreich Gruppe
Pipe connections
NSMGR-F - Flange adaptor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NSMGR-F16-600-16-645
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item Number
IN
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Product type
PT
DN
PN [bar]
Range
RANGE [mm]
ØD Max-Min pipe
D
ØD Max pipe
MAXPIPE [mm]
ØD Min pipe
MINPIPE [mm]
Standard gasket
SG
Standard bolts, threaded bars, washers, nuts
SBTBWN
Standard drilling flange
SDF
DN flange
DNF
Standard PN flange
SPNF
Nominal body length
NBL
Weight
WEIGHT [kg]
L1
L1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
NSMGR-F16-350-16-370
Architecture
400
NSMGR-F
350
16
30
340-370
370
340
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
350
16
298
132
296
NSMGR-F16-350-16-390
Architecture
400
NSMGR-F
350
16
30
360-390
390
360
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
350
16
298
136
296
NSMGR-F16-400-16-415
Architecture
400
NSMGR-F
400
16
30
385-415
415
385
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
400
16
298
150
296
NSMGR-F16-400-16-445
Architecture
400
NSMGR-F
400
16
30
415-445
445
415
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
400
16
298
157
296
NSMGR-F16-450-16-470
Architecture
400
NSMGR-F
450
16
30
440-470
470
440
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
450
16
298
178
296
NSMGR-F16-450-16-495
Architecture
400
NSMGR-F
450
16
30
465-495
495
465
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
450
16
298
183
296
NSMGR-F16-500-16-520
Architecture
400
NSMGR-F
500
16
30
490-520
520
490
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
500
16
298
208
296
NSMGR-F16-500-16-545
Architecture
400
NSMGR-F
500
16
30
515-545
545
515
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
500
16
298
213
296
NSMGR-F16-600-16-625
Architecture
400
NSMGR-F
600
16
30
595-625
625
595
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
600
16
298
261
296
NSMGR-F16-600-16-645
Architecture
400
NSMGR-F
600
16
30
615-645
645
615
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
600
16
298
265
296
NSMGR-F16-700-16-725
Architecture
400
NSMGR-F
700
16
30
695-725
725
695
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
700
16
298
278
296
NSMGR-F16-700-16-750
Architecture
400
NSMGR-F
700
16
30
720-750
750
720
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
700
16
298
291
296
NSMGR-F16-800-16-815
Architecture
400
NSMGR-F
800
16
30
785-815
815
785
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
800
16
298
330
296
NSMGR-F16-800-16-825
Architecture
400
NSMGR-F
800
16
30
795-825
825
795
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
800
16
298
332
296
NSMGR-F16-800-16-855
Architecture
400
NSMGR-F
800
16
30
825-855
855
825
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
800
16
298
342
296
NSMGR-F16-900-16-915
Architecture
400
NSMGR-F
900
16
30
885-915
915
885
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
900
16
298
355
296
NSMGR-F16-900-16-930
Architecture
400
NSMGR-F
900
16
30
900-930
930
900
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
900
16
298
375
296
NSMGR-F16-900-16-960
Architecture
400
NSMGR-F
900
16
30
930-960
960
930
NBR
Zinc Plated or Geomet
EN 1092-1
900
16
298
440
296
圧縮表現を表示 (21 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- NSMGR-F
オーダー番号
NSMGR-F16-600-16-645
ショートテキスト
Flange adaptor
最終更新日
13.10.2025 09:44:45
単位
キーワード
Flange adaptor
Pipe connections
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties